Válvula de flotador, HFI 060

148G3101

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 150.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de salida [mm]: 50.0, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 25.0, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volumen neto [l]: 6.400

Detalles del producto

Peso bruto 47.49 Kilogram
Peso neto 47.49 Kilogram
Volumen 106.772 Liter
EAN 5702428344067

 

Accesorios de productos Accesorios de válvula de expansión de flotador
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Capacidad nominal R717 [kW] 1200 kW
Capacidad nominal R717 [TR] 341 TR
Categoría III
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Condiciones cap. nominal [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Condiciones cap. nominal [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Constante de válvula 50.36
Descripción del producto Válvula de flotador
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Liquid level regulating valves
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 176 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
Nombre de producto Válvula de flotador
Norma de conexión ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Pintura de color Marrón rojizo
Presión de trabajo máx. [bar] 25 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 363 psig
Rango volumen líquido [gal US] [máx.] 1.22 gal
Rango volumen líquido [gal US] [mín.] 0.42 gal
Rango volumen líquido [l] [máx.] 4.6 L
Rango volumen líquido [l] [mín.] 1.6 L
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Reparable Repuestos de válvula de expansión de flotador
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño boquilla [mm] 60 mm
Tamaño de conexión de entrada [in] 6 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 150 mm
Tamaño de conexión de salida [in] 2 in
Tamaño de conexión de salida [mm] 50 mm
Tipo HFI 060
Tipo conex. entrada Soldar acero a tope
Tipo conex. salida Soldar acero a tope
UK RoHS compliance Out of scope
Volumen de carcasa [l] 8.2 L
Volumen de la carcasa [gal US] 2.17 gal
Volumen neto [l] 6.4 L
Volumen neto [USgal] 1.69 gal

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality