Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
148B5703 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Check and stop valve, SCA-X 50, SVL Flexline, Dirección: Paso en ángulo, 50.0 mm, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Check and stop valve, SCA-X 50, SVL Flexline, Dirección: Paso en ángulo, 50.0 mm, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0
148B5703
Material de conexión: Acero, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope