Módulo de función, REG-SA 15-20

148B5280

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Presión de trabajo máx. [bar]: 52, Utilizado para el producto: REG-SA 15; REG-SA 20

Detalles del producto

Peso bruto 1.09 Kilogram
Peso neto 0.7 Kilogram
Volumen 4.001 Liter
EAN 5702428485975

 

Accesorios de productos Accesorios SVL Flexline
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cuello Standard
Designación de tipo Tapa completa
Equipamiento Caperuza
EU RoHS compliance Out of scope
Flow area [in2] 0.056 in²
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Shut-off and regulating valves
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Marca SVL Flexline
Nombre de producto Módulo de función
Nombre del programa de piezas REG-SA / REG-SB
Piezas incluídas 1 junta
4pernos
Parte superior
Presión de trabajo máx. [bar] 52 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 754 psig
Refrigerante(s) R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Reparable Repuestos SVL Flexline
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo REG-SA 15-20
Utilizado para el producto REG-SA 15
REG-SA 20
Área de flujo [mm2] 36.5 mm²

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality