Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
148B5255 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Cuerpo de la válvula multifunción, SVL 15, SVL Flexline, Dirección: Paso recto, 15 mm, Presión de trabajo máx. [bar]: 52
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Cuerpo de la válvula multifunción, SVL 15, SVL Flexline, Dirección: Paso recto, 15 mm, Presión de trabajo máx. [bar]: 52 Cuerpo de la válvula multifunción, SVL 15, SVL Flexline, Dirección: Paso recto, 15 mm, Presión de trabajo máx. [bar]: 52](https://assets.danfoss.com/photos/preview/112029/ID120139299111-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Cuerpo de la válvula multifunción, SVL 15, SVL Flexline, Dirección: Paso recto, 15 mm, Presión de trabajo máx. [bar]: 52 Cuerpo de la válvula multifunción, SVL 15, SVL Flexline, Dirección: Paso recto, 15 mm, Presión de trabajo máx. [bar]: 52](https://assets.danfoss.com/photos/preview/112029/ID120139299111-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Cuerpo de la válvula multifunción, SVL 15, SVL Flexline, Dirección: Paso recto, 15 mm, Presión de trabajo máx. [bar]: 52
148B5255
Used for product: SVL 15
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|