Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
141F1150 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Puedes intentarlo de nuevo más tarde o ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener más ayuda.
Eliminar lista
Eliminar productos
Cambiar nombre de la lista
Crear nueva lista
Copiar productos
Extender fecha de caducidad
Editar comentarios
Añadir comentarios
DUT-2300-6-0-P, Du/dt 2300A 690V IP00
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
141F1150
DUT-2300-6-0-P
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 2300 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 320 Hz with derating
Max switching frequency fs : 3,6 kHz @ 200V - 500V, 1,5 kHz @ 525 V - 690V
Typical losses: 2900 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 693 x 660 x 381 mm
Weight: 420 kg