7SM-AUSA3A05-514AE00F3-000132911

137N3452

iC7-Automation
Módulo de sistema, refr. aire
IC7-60SA3A05-514AE00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK25+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00 / Tipo abierto, Tipo de bastidor:AR10
3~, regenerativo, AFE, 380-500 V CA / 465-800 V CC, 514 A
Nivel de EMC: Categoría C3
Panel de control 2.8 OPX20
E/S básica: Opción de E/S y relé OC7C1
PROFINET RT OS7PR
seguridad funcional: Ninguno, no actualizable
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC7-60SA3A05-514AE00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK25+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN

Detalles del producto

Peso bruto 108 kg
Peso neto 78 kg
Volumen 0 l
EAN 5715253612683

General DD VC Class

Help Counter 1
Código descriptivo parte 1 7SM-AUSA3A05-514AE00F3
Código descriptivo parte 2 -000132911
Peso bruto calculado [kg] 108
Peso neto calculado [kg] 78
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor

iC7 System Modules - IC7SM

Serie de productos +DAAU iC7-Automation
Grupo de producto IC7-60 iC7-60
Categoría de producto SA Módulo de sistema, refr. aire
Tipo de producto 3A 3~, regenerativo, AFE
Tensión de red 05 380-500 V CA / 465-800 V CC
Intensidad nominal -514A 514 A
Potencia de salida XXX No relevante
Clasificación de protección E00 IP00 / Tipo abierto
Categoría EMC F3 Categoría C3
Extens., unidad de integración +AE10 Estándar, sin filtro
Disp. entrada aliment. de red +AJFX Fusibles de CA
Dispositivos y fusibles de CC +AKFX Fusibles bus de CC
Tipo conector circ. refrig. +ANXX No relevante
Long. tubo flex. circ. refrig. +AOXX No relevante
Construcción marina +AFXX Ninguno
Protecc. medioamb. adicional +AGCX Tarjetas barnizadas
Interfaz de comunicación X1/X2 +BAPR PROFINET RT OS7PR
Interfaz de comunicación X0 +BBEL Puerto Ethernet, sin protocolo
E/S estándar +BDC1 Opción de E/S y relé OC7C1
Seguridad funcional +BEXX Ninguno, no actualizable
Panel de control +BF20 Panel de control 2.8 OPX20
Tipo montaje panel de control +BGK1 Montaje empotrado
Long. cable panel de control +BH25 2,5 m (8 ft)
Long. cable unidad de control +BK25 2,5 m (8 ft), fibra
Long. cable tarj. StarCoupler +BLXX Ninguno
Ranura de opción A +CAX0 Ninguno
Ranura de opción B +CBXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción C +CCXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción D +CDXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción E +CEXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción F +CFXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción G +CGXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción H +CHXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción I +CIXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción J +CJXX Ninguno, sin placa de montaje
Paquete de idioma +EL01 Global
Aplicación específica cliente +DBXX Ninguno
Funcs. adics. convertidor 1 +DD1X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 2 +DE2X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 3 +DF3X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 4 +DG4X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 5 +DH5X Ninguno
Veloc. alta activada +DI6X Sin
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Documentación técnica +EGIN Guía de instalación
Idioma de la documentación +EHEN Inglés
Etiqueta específica cliente +EJXX Ninguno
Embalaje de transporte +TACB Paquete de cartón
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Tipo de bastidor AR10 AR10
Código de modelo 01 IC7-60SA3A05-514AE00F3
Código de modelo 02 +AE10+AJFX+AKFX
Código de modelo 03 +BAPR+BDC1+BEXX+BF20
Código de modelo 04 +BGK1+BH25+BK25+CAX0
Código de modelo 06 +DAAU
Código de modelo 08 +EGIN+EHEN
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
comprobar si está completo OK
Texto de aprobación 1 Danfoss Ltd.
Texto de aprobación 2 22 Wycombe End,
Texto de aprobación 3 HP9 1NB, GB
Imagen aprob. CE - DrivesSymb 6
Dirección 2 de la empresa CE DK-6430 Nordborg
Imagen logo empr. - DrivesSym J
Nombre de la empresa CE Danfoss A/S
Dirección web de la empresa CE www.danfoss.com
Tipo de refrigeración Air Cooled
Grado de protección IP00 / OPEN TYPE
Frecuencia de entrada 50/60Hz
Imagen aprob. 7- DrivesSymbol u
Serie productos - DrivesSymbol iC7-Automation
Intens nominal cortocircuito 100kA
Imagen UL - DrivesSymbol Q
Imagen WEEE - DrivesSymbol f
Tensión de CA 3X380-500VAC
Tensión del bus de CC 465-740VDC
Temperatura de almacenamiento -40...70°C/-40...158°F
Intensidad nominal CA 525A(400VAC)/473A(480VAC)
Intensidad de bus CC 602A(594VDC)
Potencia aparente 357KVA(400VAC)
Potencia aparente /385KVA(480VAC)
Potencia CC 357KW(594VDC)
Anchura unidad principal 235MM/9.3IN
Profundidad unidad principal 553MM/21.8IN
Altura unidad principal 1530MM/60.2IN
Tipo producto - DrivesSymbol 3 phase regenerative, AFE
Categoría prod. -DrivesSymbol System module, air-cooled

iC7 System Modules Automation - IC7SM_AU

Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Salescode part 1 IC7-60SA3A05-514AE00F3
Salescode part 2 +AE10+AJFX+AKFX
Salescode part 3 +BAPR+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH25+BK25+CAX0
Salescode part 5 +DAAU
Salescode part 6 +EGIN+EHEN

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality