7SM-AUSAIN05-1100E00F4-000132651

137N3264

iC7-Automation
Módulo de sistema, refr. aire
IC7-60SAIN05-1100E00F4+AKFX+BD00+BEXX+BF20+DAAU+EGIN+EHEN
IP00 / Tipo abierto, Tipo de bastidor:2 × IM10
Módulo de inversor, INU, 380-500 V CA / 465-800 V CC, 1100 A
Nivel de EMC: Categoría C4
Panel de control 2.8 OPX20
E/S básica: Ninguno, sin placa de montaje
Puerto Ethernet, sin protocolo
seguridad funcional: Ninguno, no actualizable
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC7-60SAIN05-1100E00F4+AKFX+BD00+BEXX+BF20+DAAU+EGIN+EHEN

Detalles del producto

Peso bruto 160 kg
Peso neto 130 kg
Volumen 0 l
EAN 5715253610795

General DD VC Class

Help Counter 1
Código descriptivo parte 1 7SM-AUSAIN05-1100E00F4
Código descriptivo parte 2 -000132651
Peso bruto calculado [kg] 160
Peso neto calculado [kg] 130
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor

iC7 System Modules - IC7SM

Serie de productos +DAAU iC7-Automation
Grupo de producto IC7-60 iC7-60
Categoría de producto SA Módulo de sistema, refr. aire
Tipo de producto IN Módulo de inversor, INU
Tensión de red 05 380-500 V CA / 465-800 V CC
Intensidad nominal -1100 1100 A
Potencia de salida 630 630 kW / 900 CV
Clasificación de protección E00 IP00 / Tipo abierto
Categoría EMC F4 Categoría C4
Extens., unidad de integración +AEXX Ninguno
Disp. entrada aliment. de red +AJXX Ninguno
Dispositivos y fusibles de CC +AKFX Fusibles bus de CC
Tipo conector circ. refrig. +ANXX No relevante
Long. tubo flex. circ. refrig. +AOXX No relevante
Construcción marina +AFXX Ninguno
Protecc. medioamb. adicional +AGCX Tarjetas barnizadas
Interfaz de comunicación X1/X2 +BAEL Puerto Ethernet, sin protocolo
Interfaz de comunicación X0 +BBEL Puerto Ethernet, sin protocolo
E/S estándar +BD00 Ninguno, sin placa de montaje
Seguridad funcional +BEXX Ninguno, no actualizable
Panel de control +BF20 Panel de control 2.8 OPX20
Tipo montaje panel de control +BGXX Ninguno
Long. cable panel de control +BHXX Ninguno
Long. cable unidad de control +BKXX Ninguno
Long. cable tarj. StarCoupler +BLXX Ninguno
Ranura de opción A +CAXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción B +CBXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción C +CCXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción D +CDXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción E +CEXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción F +CFXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción G +CGXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción H +CHXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción I +CIXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción J +CJXX Ninguno, sin placa de montaje
Paquete de idioma +EL01 Global
Aplicación específica cliente +DBXX Ninguno
Funcs. adics. convertidor 1 +DD1X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 2 +DE2X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 3 +DF3X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 4 +DG4X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 5 +DH5X Ninguno
Veloc. alta activada +DI6X Sin
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Documentación técnica +EGIN Guía de instalación
Idioma de la documentación +EHEN Inglés
Etiqueta específica cliente +EJXX Ninguno
Embalaje de transporte +TACB Paquete de cartón
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Tipo de bastidor 2XIM10 2 × IM10
Código de modelo 01 IC7-60SAIN05-1100E00F4
Código de modelo 02 +AKFX
Código de modelo 03 +BD00+BEXX+BF20
Código de modelo 06 +DAAU
Código de modelo 08 +EGIN+EHEN
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
comprobar si está completo OK
Texto de aprobación 1 Danfoss Ltd.
Texto de aprobación 2 22 Wycombe End,
Texto de aprobación 3 HP9 1NB, GB
Imagen aprob. CE - DrivesSymb 6
Dirección 2 de la empresa CE DK-6430 Nordborg
Imagen logo empr. - DrivesSym J
Nombre de la empresa CE Danfoss A/S
Dirección web de la empresa CE www.danfoss.com
Tipo de refrigeración Air Cooled
Grado de protección IP00 / OPEN TYPE
Frecuencia de salida 0-599Hz
Imagen aprob. 7- DrivesSymbol u
Serie productos - DrivesSymbol iC7-Automation
Intens nominal cortocircuito 100kA
Imagen UL - DrivesSymbol Q
Imagen WEEE - DrivesSymbol f
Tensión de CA 3X0-400/460/500VAC
Tensión del bus de CC 465-740VDC
Temperatura de almacenamiento -40...70°C/-40...158°F
Intensidad nominal CA 1123A(400VAC)/1052A(460VAC)
Intensidad de bus CC 1280A(540VDC)
CC IL (1/5 min) 1100A(400VAC)/1030A(460VAC)
CC IH (1/5 min) 913A(400VAC)/855A(460VAC)
Intens sobrecarga IL (1/5 min) 1210A(400VAC)/1133A(460VAC)
Intens sobrecarga IH (1/5 min) 1370A(400VAC)/1283A(460VAC)
Intensidad arranque Imáx (3 s) 1553A
Potencia CC 691KW(540VDC)
Potencia motor PL típica 110 % 630KW(400VAC)/850HP(460VAC)
Potencia motor PH típica 150 % 500KW(400VAC)/650HP(460VAC)
Anchura unidad principal 2X170MM/6.7IN
Profundidad unidad principal 502MM/19.8IN
Altura unidad principal 990MM/39IN
Tipo producto - DrivesSymbol Inverter module
Categoría prod. -DrivesSymbol System module, air-cooled

iC7 System Modules Automation - IC7SM_AU

Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Salescode part 1 IC7-60SAIN05-1100E00F4
Salescode part 2 +AKFX
Salescode part 3 +BD00+BEXX+BF20
Salescode part 4 +DAAU
Salescode part 5 +EGIN+EHEN

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality