IC2-30FA3N02-46A2E20F4+ACBC

137N0761

iC2-30 Convert. frec., refriger. aire
IC2-30FA3N02-46A2E20F4+ACBC
3~ 200-240 V AC
46.2 A 11 kW/15 HPIP20/Tipo abierto
C4 Chopper de frenado
Tamaño Chasis: MA05a
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC2-30FA3N02-46A2E20F4+ACBC
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 10.4 Kilogram
Peso neto 9.4 Kilogram
EAN 5715253585000

 

Serie de productos +DAMI iC2-Micro
Serie de producto IC2-30 iC2-30
Tipo de producto FA Convert. frec., refriger. aire
Tensión de red 02 200-240 V AC
Intensidad nominal -46A2 46.2 A
Potencia de salida 11K 11 kW/15 HP
Grado de protección E20 IP20/Tipo abierto
Nivel de CEM F4 C4
Chopper de frenado +ACBC Chopper de frenado
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Tipo de bastidor MA05A MA05a
Código de modelo 01 IC2-30FA3N02-46A2E20F4
Código de modelo 02 +ACBC
Calculated Gross Weight [kg] 12.1
Calculated Net Weight [kg] 9.4
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Código descriptivo parte 1 IC2-30FA3N02-46A2E20F4
Código descriptivo parte 2 -000129823
Catálogo de productos NO_VIEW NO VIEW
Función del producto 3N 3~
Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Salescode part 1 IC2-30FA3N02-46A2E20F4 IC2-30FA3N02-46A2E20F4
Salescode part 2 +ACBC +ACBC

Reservedele

Seleccionar detalles de búsqueda

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality