IC2-30FA3N02-02A4E20F4+ACXX

137H9252

iC2-30 Convert. frec., refriger. aire
IC2-30FA3N02-02A4E20F4+ACXX
3~ 200-240 V AC
2.4 A 0.37 kW/0.50 HPIP20/Tipo abierto
C4 No integrated brake chopper
Tamaño Chasis: MA01a
Otras opciones según código de modelo

Typekode: IC2-30FA3N02-02A4E20F4+ACXX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.338 Kilogram
Nettovægt 1.055 Kilogram
EAN nr. 5715253462356

 

Produktserie +DAMI iC2-Micro
Produktserie IC2-30 iC2-30
Produkttype FA Frekvensomf., luftkølet
Netspænding 02 200-240 V AC
Strømklassificering -02A4 2.4 A
Nominel effekt K37 0.37 kW/0.50 HP
Beskyttelsesklassificering TST E20 IP20/åben type
EMC-niveau F4 C4
Bremsechopper +ACXX No integrated brake chopper
Tilpasset filpakke-id +EAXXXXXX Ingen tilpasning
Produktsoftware-id +ECXXX Senest udgivne version
Kapslingsbetegnelse MA01A MA01a
Modelkode01 IC2-30FA3N02-02A4E20F4
Modelkode02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.3
Calculated Net Weight [kg] 1.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Typekode del 1 IC2-30FA3N02-02A4E20F4
Typekode del 2 -000116304
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Product View (Switch) GLBL Global (standard)
Produktfunktion 3N 3~
Salescode part 1 IC2-30FA3N02-02A4E20F4 IC2-30FA3N02-02A4E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality