IC2-30FA3N02-11A0E20F4+ACBC

137H7368

iC2-30 Convert. frec., refriger. aire
IC2-30FA3N02-11A0E20F4+ACBC
3~ 200-240 V AC
11.0 A 2.2 kW/3 HPIP20/Tipo abierto
C4 Chopper de frenado
Tamaño Chasis: MA03a
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC2-30FA3N02-11A0E20F4+ACBC
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 3.9 Kilogram
Peso neto 3.1 Kilogram
EAN 5715253442570

 

Serie de productos +DAMI iC2-Micro
Serie de producto IC2-30 iC2-30
Tipo de producto FA Convert. frec., refriger. aire
Tensión de red 02 200-240 V AC
Intensidad nominal -11A0 11.0 A
Potencia de salida 2K2 2.2 kW/3 HP
Grado de protección E20 IP20/Tipo abierto
Nivel de CEM F4 C4
Chopper de frenado +ACBC Chopper de frenado
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Tipo de bastidor MA03A MA03a
Código de modelo 01 IC2-30FA3N02-11A0E20F4
Código de modelo 02 +ACBC
Calculated Gross Weight [kg] 3.3
Calculated Net Weight [kg] 3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Código descriptivo parte 1 IC2-30FA3N02-11A0E20F4
Código descriptivo parte 2 -000113839
Catálogo de productos NO_VIEW NO VIEW
Función del producto 3N 3~
Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Salescode part 1 IC2-30FA3N02-11A0E20F4 IC2-30FA3N02-11A0E20F4
Salescode part 2 +ACBC +ACBC

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality