Serie de productos |
+DAHY |
iC7-Hybrid |
|
Grupo de producto |
IC7-60 |
iC7-60 |
|
Categoría de producto |
SL |
Módulo del sistema, refr. líq. |
|
Tipo de producto |
DC |
Módulo del convertidor CC/CC |
|
Tensión de red |
07 |
525-690 V CA / 640-1100 V CC |
|
Intensidad nominal |
-1680 |
1680 A |
|
Potencia de salida |
XXX |
No relevante |
|
Clasificación de protección |
E00 |
IP00 / Tipo abierto |
|
Categoría EMC |
F4 |
Categoría C4 |
|
Extens., unidad de integración |
+AED1 |
Estándar, con filtro CC/CC |
|
Disp. entrada aliment. de red |
+AJXX |
Ninguno |
|
Dispositivos y fusibles de CC |
+AKFF |
Fusibles bus y fuente de CC |
|
Tipo conector circ. refrig. |
+ANN1 |
Conexión a presión |
|
Long. tubo flex. circ. refrig. |
+AO20 |
2,0 m (6 ft) |
|
Construcción marina |
+AFXX |
Ninguno |
|
Protecc. medioamb. adicional |
+AGCX |
Tarjetas barnizadas |
|
Interfaz de comunicación X1/X2 |
+BAMT |
Modbus TCP OS7MT |
|
Interfaz de comunicación X0 |
+BBEL |
Puerto Ethernet, sin protocolo |
|
E/S estándar |
+BDC1 |
Opción de E/S y relé OC7C1 |
|
Seguridad funcional |
+BEXX |
Ninguno, no actualizable |
|
Panel de control |
+BF20 |
Panel de control 2.8 OPX20 |
|
Tipo montaje panel de control |
+BGK1 |
Montaje empotrado |
|
Long. cable panel de control |
+BH15 |
1,5 m (5 ft) |
|
Long. cable unidad de control |
+BK03 |
0,3 m (1 ft), fibra |
|
Long. cable tarj. StarCoupler |
+BL25 |
2,5 m (8 ft), fibra |
|
Ranura de opción A |
+CAXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción B |
+CBXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción C |
+CCXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción D |
+CDXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción E |
+CEXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción F |
+CFXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción G |
+CGXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción H |
+CHXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción I |
+CIXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Ranura de opción J |
+CJXX |
Ninguno, sin placa de montaje |
|
Paquete de idioma |
+EL01 |
Global |
|
Aplicación específica cliente |
+DBXX |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 1 |
+DD1X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 2 |
+DE2X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 3 |
+DF3X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 4 |
+DG4X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 5 |
+DH5X |
Ninguno |
|
Veloc. alta activada |
+DI6X |
Sin |
|
Person. ID paquete de archivos |
+EAXXXXXX |
Sin personalización |
|
ID de software de producto |
+ECXXX |
Última versión desarrollada |
|
Documentación técnica |
+EGXX |
Ninguno |
|
Idioma de la documentación |
+EHXX |
Multilingüe |
|
Etiqueta específica cliente |
+EJXX |
Ninguno |
|
Embalaje de transporte |
+TACB |
Paquete de cartón |
|
Certif. marino espec. producto |
+VBXX |
Ninguno |
|
Tipo de bastidor |
2XDR12L |
2 × DR12L |
|
Código de modelo 01 |
|
IC7-60SLDC07-1680E00F4 |
|
Código de modelo 02 |
|
+AED1+AKFF+ANN1 |
|
Código de modelo 03 |
|
+AO20+BAMT+BDC1+BEXX+BF20 |
|
Código de modelo 04 |
|
+BGK1+BH15+BK03+BL25 |
|
Código de modelo 06 |
|
+DAHY |
|
Product Catalog |
NO_VIEW |
NO VIEW |
|
comprobar si está completo |
|
OK |
|
Tipo de refrigeración |
|
Liquid Cooled |
|
Grado de protección |
|
IP00 / OPEN TYPE |
|
Intens nominal cortocircuito |
|
100kA |
|
Sobrecarga alta temp. líquido |
|
45°C/113°F |
|
Sobrecarga baja temp. líquido |
|
45°C/113°F |
|
Carga nominal temp. líquido |
|
45°C/113°F |
|
Tensión del bus de CC |
|
640-1100VDC |
|
Tensión de carga/fuente de CC |
|
0-VDC BUS |
|
Temperatura de almacenamiento |
|
-40...70°C/-40...158°F |
|
Intensidad de bus CC |
|
1715A(1025VDC) |
|
Fuente CC / intensidad carga |
|
1715A(1025VDC) |
|
Potencia CC |
|
1758KW(1025VDC) |
|
Anchura unidad principal |
|
2X235MM/9.3IN |
|
Profundidad unidad principal |
|
568MM/22.4IN |
|
Altura unidad principal |
|
1282MM/50.5IN |
|
Tipo producto - DrivesSymbol |
|
DC/DC converter module |
|
Categoría prod. -DrivesSymbol |
|
System module, liquid-cooled |
|
ECCN EU |
|
Y901 |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|