IC7-60SLGC07-760AE00F4+AEZ3+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN

137G1052

iC7-Hybrid
Módulo del sistema, refr. líq.
IC7-60SLGC07-760AE00F4+AEZ3+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
IP00/Tipo abierto, Tipo de bastidor:AR12L
Módulo convertidor de red, GC, 525-690VCA / 640-1100VCC,760A
Nivel de EMC: Categoría C4
Ninguno
E/S básica: Ninguno
Modbus TCP OS7MT
seguridad funcional: Ninguno, no actualizable
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC7-60SLGC07-760AE00F4+AEZ3+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 390 Kilogram
Peso neto 318 Kilogram
EAN 5715253269733

 

Serie de productos +DAHY iC7-Hybrid
Grupo de producto IC7-60 iC7-60
Categoría de producto SL Módulo del sistema, refr. líq.
Salescode part 2 +AEZ3+AJFX+ANNC +AEZ3+AJFX+ANNC
Tipo de producto GC Módulo convertidor de red, GC
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BEXX +AONH+BAMT+BEXX
Tensión de red 07 525-690VCA / 640-1100VCC
Intensidad nominal -760A 760A
Salescode part 4 +DAHY +DAHY
Potencia de salida XXX No relevante
Salescode part 5 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
Clasificación de protección E00 IP00/Tipo abierto
Categoría EMC F4 Categoría C4
Extens., unidad de integración +AEZ3 Estándar, con filtro LCL
Disp. entrada aliment. de red +AJFX Fusibles de CA
Dispositivos y fusibles de CC +AKXX Ninguno
Tipo conector circ. refrig. +ANNC Conexión roscada, G 1/2"
Long. tubo flex. circ. refrig. +AONH Ninguno
Construcción marina +AFXX Ninguno
Protecc. medioamb. adicional +AGCX Tarjetas barnizadas
Interfaz de comunicación X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interfaz de comunicación X0 +BBEL Puerto Ethernet, sin protocolo
E/S estándar +BDXX Ninguno
Seguridad funcional +BEXX Ninguno, no actualizable
Panel de control +BFXX Ninguno
Tipo montaje panel de control +BGXX Ninguno
Long. cable panel de control +BHXX Ninguno
Long. cable unidad de control +BKXX Ninguno
Long. cable tarj. StarCoupler +BLXX Ninguno
Ranura de opción A +CAXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción B +CBXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción C +CCXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción D +CDXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción E +CEXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción F +CFXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción G +CGXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción H +CHXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción I +CIXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción J +CJXX Ninguno, sin placa de montaje
Paquete de idioma +EL01 Global
Aplicación específica cliente +DBXX Ninguno
Funcs. adics. convertidor 1 +DD1X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 2 +DE2X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 3 +DF3X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 4 +DG4X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 5 +DH5X Ninguno
Veloc. alta activada +DI6X Sin
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Documentación técnica +EGIN Guía de instalación
Idioma de la documentación +EHEN Inglés
Etiqueta específica cliente +EJXX Ninguno
Embalaje de transporte +TACB Paquete de cartón
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Tipo de bastidor AR12L AR12L
Código de modelo 01 IC7-60SLGC07-760AE00F4
Código de modelo 02 +AEZ3+AJFX+ANNC
Código de modelo 03 +AONH+BAMT+BEXX
Código de modelo 06 +DAHY
Código de modelo 08 +EGIN+EHEN
Anchura unidad principal 235MM/9.3IN+300MM/11.8IN 235MM/9.3IN+300MM/11.8IN
Altura unidad principal 1295MM/51IN+429.5MM/16.9IN 1295MM/51IN+429.5MM/16.9IN
Profundidad unidad principal 566MM/22.3IN+249.9MM/9.8IN 566MM/22.3IN+249.9MM/9.8IN
Calculated Gross Weight [kg] 367
Calculated Net Weight [kg] 304
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Carga nominal temp. líquido 38°C/100°F 38°C/100°F
Categoría prod. -DrivesSymbol System module, liquid-cooled System module, liquid-cooled
comprobar si está completo OK OK
Código descriptivo parte 1 7SM-HYSLGC07-760AE00F4
Código descriptivo parte 2 -000095384
Frecuencia de entrada 50/60Hz 50/60Hz
Frecuencia de salida 25-70Hz 25-70Hz
Grado de protección IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Help Counter 1
Intens nominal cortocircuito 100kA 100kA
Intensidad de bus CC 888A(1025VDC) 888A(1025VDC)
Intensidad nominal CA 776A 776A
Potencia aparente /807KVA(600VAC) /807KVA(600VAC)
Potencia aparente 928KVA(690VAC) 928KVA(690VAC)
Potencia CC 909KW(1025VDC) 909KW(1025VDC)
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Salescode part 1 IC7-60SLGC07-760AE00F4 IC7-60SLGC07-760AE00F4
Sobrecarga alta temp. líquido 38°C/100°F 38°C/100°F
Sobrecarga baja temp. líquido 38°C/100°F 38°C/100°F
Temperatura de almacenamiento -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Tensión de CA 3X525-690VAC 3X525-690VAC
Tensión del bus de CC 640-1100VDC 640-1100VDC
Tipo de refrigeración Liquid Cooled Liquid Cooled
Tipo producto - DrivesSymbol Grid converter module Grid converter module

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality