OGDSK214K131401L06RXTB1P3S9010H1B2201XXK

136Z1582

OGDSK214K131401L06RXTB1P3S9010H1B2201XXK
VLT® OneGearDrive
OGD_PRODUCT_VARIANT_S, OGD_MOTOR_SIZE_L06,
OGD_GEAR_RATIO_14K13, OGD_SHAFT_SIZE_40, OGD_SHAFT_MATERIAL_1,
OGD_CERTIFICATION_1, OGD_INSTALL_POSITION_P3, OGD_BRAKE_B220,
OGD_MOTOR_CONNECTION_TB

Código de modelo: OGDSK214K131401L06RXTB1P3S9010H1B2201XXK

Detalles del producto

Peso bruto 28 kg
Peso neto 27 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5714853204458

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto OGD VLT® OneGearDrive®
Product Variant S Standard
Gear Type K Bevel Gear
Size 2 V210
Relación engranaje 14K13 14.13
Output Shaft Design 1 Hollow shaft
Tamaño de salida de eje motor 40 40 mm
Output Shaft Material 1 Mild steel
Tamaño de motor L06 max 2.3 KW (V210)
Reserved RX RX Reserved X
Conexión del motor TB Terminal Box
Connector Position 1 Top
Posición del conector P3 Vertical, motor up
Surface Coating S Standard
Código de color real 9010 Standard white
Lubricantes H1 Food grade oil
Brake B220 220V DC brake (480V AC)
CSA / UL 1 With CSA/UL
Reserved A X Reserved A
Reserved B X Reserved B
Reserved C K KHS specific
Código descriptivo parte 1 OGDSK214K131401L06RXTB1P3
Código descriptivo parte 2 S9010H1B2201XXK
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Código de modelo 01 OGDSK214K131401L06RXTB1P3
Código de modelo 02 S9010H1B2201XXK
Peso bruto calculado [kg] 28
Peso neto calculado [kg] 27
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality