7DP-038555-000006448

136L0794

CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES ELECTRICOS

NXP03855-A5L0SSB-A1A2000000
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 385 amp.,IP54/NEMA12
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3, 2. medioambiente
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 10
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP03855-A5L0SSB-A1A2000000

Detalles del producto

Peso bruto 341 kg
Peso neto 340 kg
Volume 0 l
EAN 5710108773755

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Intensidad 0385 385 amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 5 IP54/NEMA12
Niveles de emisiones EMC L CEI61800-3, 2. medioambiente
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica S Están. 6 pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta B- Fibra+control integ.+vari. PCB
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida de uso
Idioma preferente para la docu +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +A000 No Special Application
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR10 Bastidor 10
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-038555
Código descriptivo parte 2 -000006448
Texto de venta FR1003855-5L
Código de modelo 01 NXP03855-A5L0SSB-
Código de modelo 02 A1A2000000
Peso neto calculado [kg] 340
Peso bruto calculado [kg] 341
Motor Power Low Overload [kW] 200
Motor Power High Overload [kW] 160
Dimensions WxHxD [mm] 595X2018X602
Intensidad nominal (NO) [A] 385
Intensidad nominal (HO) [A] 300
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DP-038555
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos D801
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality