7DP-103050-000016225

136H9230

NXP10305-A0T0BSG-ANA2000000
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 1030 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
2 bastidores 10
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP10305-A0T0BSG-ANA2000000

Detalles del producto

Peso bruto 550 kg
Peso neto 542 kg
Volume 0 l
EAN 5710108757939

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Intensidad 1030 1030 amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica B Conexión de CC
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSWP Embalaje de madera
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A AN 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Idioma preferente para la docu +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +A000 No Special Application
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR12 2 bastidores 10
Potencia nominal 560 560 kW / 750 CV
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-103050
Código descriptivo parte 2 -000016225
Texto de venta FR1210305-0T
Código de modelo 01 NXP10305-A0T0BSG-
Código de modelo 02 ANA2000000
Peso neto calculado [kg] 476
Peso bruto calculado [kg] 477
Motor Power Low Overload [kW] 560
Motor Power High Overload [kW] 500
Dimensions WxHxD [mm] 2X(500X1165X506)
Intensidad nominal (NO) [A] 1030
Intensidad nominal (HO) [A] 920
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de inventario, parte 1 7DP-103050-1174GR
Núm. de artículo 7DP-103050
comprobar si está completo OK
Calculated Net Weight 476
Help Counter 1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality