MCD60194BT7S2X00CV1

136G8781

MCD60194BT7S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Con contactor bypass int.
(0194) 194 A, (7) Trifásica 380-690 V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: (CV1) 24 V CA / V CC
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: MCD60194BT7S2X00CV1

Detalles del producto

Peso bruto 12.7 kg
Peso neto 12.7 kg
Volumen 59.4 l
EAN 5710108652814

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Product Group MCD Arrancadores suaves serie MCD
MCD Series 6 (6) Serie 600
Current Rating 0194 (0194) 194 A
Bypass B (B) Con contactor bypass int.
Fase T Trifásica
Mains Voltage 7 (7) Trifásica 380-690 V CA
Enclosure S2 (S2) Tamaño de bastidor 2
Performance X (X) Reservado
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 V CA / V CC
Código descriptivo parte 1 MCD60194BT7S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Código de modelo 01 MCD60194BT7S2X00CV1
Peso bruto calculado [kg] 13.5
Peso neto calculado [kg] 12.7
ECCN EU EAR99
ECCN US EAR99
Planta desde línea de pedidos B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality