MCD60063BT5S1X20CV1

136G8762

MODULOS DE CONTROL PROGRAMABLES

Código de modelo: MCD60063BT5S1X20CV1

Detalles del producto

Peso bruto 4.9 kg
Peso neto 4.9 kg
Volumen 17.589 l
EAN 5710108652623

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Product Group MCD Arrancadores suaves serie MCD
MCD Series 6 (6) Serie 600
Current Rating 0063 (0063) 63 A
Bypass B (B) Con contactor bypass int.
Fase T Trifásica
Mains Voltage 5 (5) Trifásica 200-525 V CA
Enclosure S1 (S1) Tamaño de bastidor 1
Performance X (X) Reservado
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV1 (CV1) 24 V CA / V CC
Código descriptivo parte 1 MCD60063BT5S1X20CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Código de modelo 01 MCD60063BT5S1X20CV1
Peso bruto calculado [kg] 5.5
Peso neto calculado [kg] 4.9
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Planta desde línea de pedidos B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality