VA20X-3L-0004-4-X+BM25-000000239

136G4837

VACON0020-3L-0004-4-X+HMTX+QDSS

VACON0020-3L-0004-4-X+HMTX+QDSS
VACON® 20 X
3,3 AMP, 380-480 V CA
DBIN, Panel de texto
C2 Entorno comercial e industr, Bastidor 02 X
Other options according to Model code

Código de modelo: VACON0020-3L-0004-4-X+HMTX+QDSS

Detalles del producto

Peso bruto 4.4 kg
Peso neto 3.4 kg
Volumen 20.631 dm3
EAN 5710108867447

Vacon 20 X

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Categoría de productos VACON VACON®
Serie de productos 0020 Vacon 020
Tipo de entrada -3L -3L
Intensidad -0004 4,8 amp.
DESCRIPCIÓN DE LA CORRIENTE 3,3 AMP
Tensión de red -4 380-480 V CA
Segmento -X -X
Regional -R00 Internacional
Personalizado +BM25 Producto Vacon0020
Freno +DBIN DBIN
Firmware del sistema +F0117 Software de sist. multifunción
Tarjeta opcional ranura E +SE00 Sin opción
Aplicación +A0000 Ninguna aplicación adicional
Teclado +HMTX Panel de texto
Equipo adicional A +QDSS Solo interruptor principal
Equipo adicional B +Q000 Sin equipo adicional B
Caja de terminales +TQGA Prensacabl. term B sin freno
Frecuencia +LS50 50 Hz
Medidas de pantalla +LSSI Unidades medida sist. métrico
Embalaje de transporte +GSCB Material de embalaje estándar
Niveles EMC +EMC2 C2 Entorno comercial e industr
Aprobación de UL +GAUL Aprobación de UL
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Aprobación de C-Tick +GACT Aprobación de C-Tick
Aprobación KC +GAKC Aprobación KC
Tamaño del bastidor MU2 Bastidor 02 X
Catálogo Producto GLBL GLOBAL (STANDARD)
Código descriptivo parte 1 VA20X-3L-0004-4-X+BM25
Código descriptivo parte 2 -000000239
Código de modelo 01 VACON0020-3L-0004-4-X
Código de modelo 03 +HMTX+QDSS
Peso neto calculado [kg] 3.4
Peso bruto calculado [kg] 3.9
Dimensions WxHxD [mm] 170 X 295 X 154
Planta desde línea de pedidos C503