VA20X-3L-0006-4-X+BM25-000000231

135U3095

VACON0020-3L-0006-4-X
VACON® 20 X
5,6 AMP, 380-480 V CA
DBIN, Sin teclado
C2 Entorno comercial e industr, Bastidor 02 X
Other options according to Model code

Código de modelo: VACON0020-3L-0006-4-X

Detalles del producto

Peso bruto 4.4 kg
Peso neto 3.4 kg
Volumen 20.631 dm3
EAN 5710108978068

Vacon 20 X

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Categoría de productos VACON VACON®
Serie de productos 0020 Vacon 020
Tipo de entrada -3L -3L
Intensidad -0006 6 amp.
DESCRIPCIÓN DE LA CORRIENTE 5,6 AMP
Tensión de red -4 380-480 V CA
Segmento -X -X
Regional -R00 Internacional
Personalizado +BM25 Producto Vacon0020
Freno +DBIN DBIN
Firmware del sistema +F0117 Software de sist. multifunción
Tarjeta opcional ranura E +SE00 Sin opción
Aplicación +A0000 Ninguna aplicación adicional
Teclado +HMNO Sin teclado
Equipo adicional A +Q000 Sin equipo adicional A
Equipo adicional B +Q000 Sin equipo adicional B
Caja de terminales +TQGA Prensacabl. term B sin freno
Frecuencia +LS50 50 Hz
Medidas de pantalla +LSSI Unidades medida sist. métrico
Embalaje de transporte +GSCB Material de embalaje estándar
Niveles EMC +EMC2 C2 Entorno comercial e industr
Aprobación de UL +GAUL Aprobación de UL
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Aprobación de C-Tick +GACT Aprobación de C-Tick
Aprobación KC +GAKC Aprobación KC
Tamaño del bastidor MU2 Bastidor 02 X
Catálogo Producto NO_VIEW NO VIEW
Código descriptivo parte 1 VA20X-3L-0006-4-X+BM25
Código descriptivo parte 2 -000000231
Código de modelo 01 VACON0020-3L-0006-4-X
Peso neto calculado [kg] 3.4
Peso bruto calculado [kg] 3.9
Dimensions WxHxD [mm] 170 X 295 X 154
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality