FC-103N250T4E2MH2TGC7XQSXXXXAZBXCXXXXD0

135N7081

Convertidores de Frecuencia
FC-103N250T4E2MH2TGC7XQSXXXXAZBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP
3x 380-480VIP21/NEMA1 con lámina protecto
RFI A2; f.armónicos
Parada Segura
Con display gráfico
Tarjetas barnizadas Fusibles
Software estándar
AKD-LonWorks Opción B no incluida
Opción C1 no incluida Alimentación externa 24V
Tamaño Chasis: D2H
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-103N250T4E2MH2TGC7XQSXXXXAZBXCXXXXD0
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 125.3 Kilogram
Peso neto 125 Kilogram
EAN 5710108232658

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating N250 (N250) 250 KW / 350 HP
Fases T 3x
Tensión de Red 4 380-480V
Protección E2M IP21/NEMA1 con lámina protecto
Filtro RFI H2 RFI A2; f.armónicos
Freno - Parada Segura T Parada Segura
Display LCP G Con display gráfico
Barnizado PCB C Tarjetas barnizadas
Opciones de Red 7 Fusibles
Adaptación A X Entrada de cables estándar
Adaptación B Q Acceso al disipador
Versión software SXXX Software estándar
Paquete de Idioma Software X Idioma estándar
Opción A AZ AKD-LonWorks
Opción B BX Opción B no incluida
C0 Option MCO CX Opción C0 No incluida
C1 Option X Opción C1 no incluida
Opción software C XX Software estándar
Opción D D0 Alimentación externa 24V
Tamaño Chasis D2H D2H
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-103N250T4E2MH2TGC
Código descriptivo parte 2 7XQSXXXXAZBXCXXXXD0
Potencia 110% (NO) [KW] 250 250
Altura [mm] 1060,0 1060,0
Anchura sin opciones C [mm] 420,0 420,0
Profundidad [mm] 378,0 378,0
Profund. con opción A/B [mm] 378,0 378,0
kVA 333 333
Pérdidas de potencia NO [W] 5129 5129
Pérdidas de potencia NO [W] 4558 4558
Intensidad nominal (NO) [A] 480 480
Intensidad intermit. (NO) [A] 528 528
Intensidad nominal (NO) [A] 443 443
Intensidad intermit. (NO) [A] 487 487
Calculated Gross Weight [kg] 125.3
Calculated Net Weight [kg] 125
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-103N250T4E2MH2TGC
Código de modelo 02 7XQSXXXXAZBXCXXXXD0

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality