FCP106NK55T4C66H1FSXXA00

134X1914

Serie FCP VLT DriveMotor
FCP_POWER_SIZE_NK55, Trifásico 380-480 VAC
Estandar IP66/UL tipo 4X
RFI Clase A1/B Integrado
FCP_OPTION_A0
Tamaño Chasis: Bastidor MH1

Código de modelo: FCP106NK55T4C66H1FSXXA00

Detalles del producto

Peso bruto 4.7 kg
Peso neto 4.4 kg
Volumen 18.98 l
EAN 5710108080174

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FCP Serie FCP
Serie 106 VLT DriveMotor
Potencia NK55 0.55 kW /0.75 HP
Tensión T4 Trifásico 380-480 VAC
Chasis C66 Estandar IP66/UL tipo 4X
Filtro RFI H1 RFI Clase A1/B Integrado
Refrigeración F Con ventilador
Versión Especial SXX Última versión – software std
Opciones A0 Profibus DP V1
Sin Asignar 0 Memory module
Tamaño Bastidor MH1 Bastidor MH1
Código descriptivo parte 1 FCP106NK55T4C66H1FSXXA00
Catálogo de Producto NO_VIEW NO VIEW
Planta desde línea de pedidos E401
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FCP106NK55T4C66H1FSXXA00

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality