FC-280P4K0T4E20H2BXCXXXSXXXXAN

134X0716

CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES ELECTRICOS

Convertidores de Frecuencia
FC-280P4K0T4E20H2BXCXXXSXXXXAN
FC_PRODUCT_GROUPS_280_FC-FC_VLT_SERIES_280_280
FC_POWER_SIZE_280_P4K0, FC_VOLTAGE_280_T4
IP20 / Chasis, FC_RFI_FILTER_280_H2
Parada Segura, Sin display
PCB barnizada, Sin opcioens de red
EtherNET IP Integrado
Tamaño Chasis: K2
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-280P4K0T4E20H2BXCXXXSXXXXAN

Detalles del producto

Peso bruto 4.51 kg
Peso neto 3.99 kg
Volumen 20.16 l
EAN 5710108067878

VLT® Midi Drive FC 280

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Potencia P4K0 4.0 kW / 5.0 HP
Voltaje T4 Three phase 380-480 VAC
Enclosure E20 IP20 / Chasis
Filtro RFI H2 EMC Cat C3 (200/400V)
Brake & Stop B Parada Segura
Display X Sin display
Coating C PCB barnizada
Mains Option X Sin opcioens de red
Adaptation A X No Adaptación
Adaptación B X No Adaption
Versión especial SXXX Latest release
Software Language Pack X Standard language pack
Control Card AN EtherNET IP Integrado
Frame Size K2 K2
Código descriptivo parte 1 FC-280P4K0T4E20H2BXC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAN
Catálogo Producto NO_VIEW NO VIEW
Peso bruto calculado [kg] 3.9
Peso neto calculado [kg] 3.6
Intensidad intermit. (HO) [A] 14.4
Intensidad intermit. (HO) [A] 14.4
Intensidad nominal (HO) [A] 9
Intensidad nominal (HO) [A] 8.2
Pérdidas de potencia HO [W] 115.5
kVA 6.2
Potencia 160% (HO) [KW] 4
Altura [mm] 272.5
Anchura sin opciones C [mm] 90
Profundidad [mm] 168
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-280P4K0T4E20H2BXC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAN
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality