FC-280P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXAL

134U7972

Convertidores de Frecuencia
FC-280P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXAL
FC_PRODUCT_GROUPS_280_FC-FC_VLT_SERIES_280_280
FC_POWER_SIZE_280_P2K2, FC_VOLTAGE_280_T2
IP20 / Chasis, FC_RFI_FILTER_280_H2
Parada Segura, Sin display
PCB barnizada, Sin opcioens de red
PROFINET Integrada
Tamaño Chasis: K2
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-280P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXAL

Detalles del producto

Peso bruto 4.51 kg
Peso neto 3.99 kg
Volume 20.16 l
EAN 5710108040239

VLT® Midi Drive FC 280

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Potencia P2K2 2.2 kW / 3.0 HP
Voltaje T2 Three phase 200-240 VAC
Enclosure E20 IP20 / Chasis
Filtro RFI H2 EMC Cat C3 (200/400V)
Brake & Stop B Parada Segura
Display X Sin display
Coating C PCB barnizada
Mains Option X Sin opcioens de red
Adaptation A X No Adaptación
Adaptación B X No Adaption
Versión especial SXXX Latest release
Software Language Pack X Standard language pack
Control Card AL PROFINET Integrada
Frame Size K2 K2
Código descriptivo parte 1 FC-280P2K2T2E20H2BXC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAL
Catálogo Producto NO_VIEW NO VIEW
Peso bruto calculado [kg] 3.9
Peso neto calculado [kg] 3.6
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 15.4
Intensidad nominal (HO) [A] 9.6
Pérdidas de potencia H.O. [W] 96.1
kVA 3.8
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 2.2
Altura [mm] 272.5
Anchura sin opciones C [mm] 90
Profundidad [mm] 168
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-280P2K2T2E20H2BXC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAL
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality