FC-280P5K5T4E20H2BXCXXXSXXXXA0

134U7751

CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES ELECTRICOS

Convertidores de Frecuencia
FC-280P5K5T4E20H2BXCXXXSXXXXA0
FC_PRODUCT_GROUPS_280_FC-FC_VLT_SERIES_280_280
FC_POWER_SIZE_280_P5K5, FC_VOLTAGE_280_T4
IP20 / Chasis, FC_RFI_FILTER_280_H2
Parada Segura, Sin display
PCB barnizada, Sin opcioens de red
Profibus DP Integrada
Tamaño Chasis: K2
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-280P5K5T4E20H2BXCXXXSXXXXA0

Detalles del producto

Peso bruto 4.54 kg
Peso neto 4.02 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710108038021

VLT® Midi Drive FC 280

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Potencia P5K5 5.5 kW / 7.5 HP
Voltaje T4 Three phase 380-480 VAC
Enclosure E20 IP20 / Chasis
Filtro RFI H2 EMC Cat C3 (200/400V)
Brake & Stop B Parada Segura
Display X Sin display
Coating C PCB barnizada
Mains Option X Sin opcioens de red
Adaptation A X No Adaptación
Adaptación B X No Adaption
Versión especial SXXX Latest release
Software Language Pack X Standard language pack
Control Card A0 Profibus DP Integrada
Frame Size K2 K2
Código descriptivo parte 1 FC-280P5K5T4E20H2BXC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA0
Catálogo Producto NO_VIEW NO VIEW
Peso bruto calculado [kg] 3.9
Peso neto calculado [kg] 3.6
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 19.2
Intensidad intermit. (HO) [A] 19.2
Intensidad nominal (HO) [A] 12
Intensidad nominal (HO) [A] 11
Pérdidas de potencia H.O. [W] 157.5
kVA 8.3
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 5.5
Altura [mm] 272.5
Anchura sin opciones C [mm] 90
Profundidad [mm] 168
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-280P5K5T4E20H2BXC
Código de modelo 02 XXXSXXXXA0
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality