FC-280P11KT4E20H2BXCXXXSXXXXAX

134U3016

CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES ELECTRICOS

Convertidores de Frecuencia
FC-280P11KT4E20H2BXCXXXSXXXXAX
FC_PRODUCT_GROUPS_280_FC-FC_VLT_SERIES_280_280
FC_POWER_SIZE_280_P11K, FC_VOLTAGE_280_T4
IP20 / Chasis, FC_RFI_FILTER_280_H2
Parada Segura, Sin display
PCB barnizada, Sin opcioens de red
FC_CONTROL_CARD_280_AX
Tamaño Chasis: K4
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-280P11KT4E20H2BXCXXXSXXXXAX

Detalles del producto

Peso bruto 9.08 kg
Peso neto 8.2 kg
Volume 52.92 l
EAN 5710107990351

VLT® Midi Drive FC 280

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Potencia P11K 11 kW / 15 HP
Voltaje T4 Three phase 380-480 VAC
Enclosure E20 IP20 / Chasis
Filtro RFI H2 EMC Cat C3 (200/400V)
Brake & Stop B Parada Segura
Display X Sin display
Coating C PCB barnizada
Mains Option X Sin opcioens de red
Adaptation A X No Adaptación
Adaptación B X No Adaption
Versión especial SXXX Latest release
Software Language Pack X Standard language pack
Control Card AX Standard w. Modbus
Frame Size K4 K4
Código descriptivo parte 1 FC-280P11KT4E20H2BXC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAX
Catálogo Producto NO_VIEW NO VIEW
Peso bruto calculado [kg] 8.5
Peso neto calculado [kg] 8.2
Intensidad intermit. (HO) [A] 34.5
Intensidad intermit. (HO) [A] 34.5
Intensidad nominal (HO) [A] 23
Intensidad nominal (HO) [A] 21
Pérdidas de potencia HO [W] 289.5
kVA 15.9
Potencia 160% (HO) [KW] 11
Altura [mm] 317.5
Anchura sin opciones C [mm] 133
Profundidad [mm] 245
Planta desde línea de pedidos B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-280P11KT4E20H2BXC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality