FC-202P15KT4E66H2BGC8XXSXXXXANB0CX5XXDX

134H6198

Convertidores de Frecuencia
FC-202P15KT4E66H2BGC8XXSXXXXANB0CX5XXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
15kW
Trifásica 380-480V CA IP66
RFI clase A2 (C3)
Chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada I.línea + carga compartida
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B1
Ethernet IP Módulo I/O Analógicas
Cascada Avanzado Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P15KT4E66H2BGC8XXSXXXXANB0CX5XXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 24.82 Kilogram
Peso neto 21.2 Kilogram
Volumen 105.71 Liter
EAN 5710107713189

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P15K 15kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E66 IP66
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red 8 I.línea + carga compartida
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AN Ethernet IP
Opción B B0 Módulo I/O Analógicas
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 5 Cascada Avanzado
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis B1 B1
Código descriptivo parte 1 FC-202P15KT4E66H2BGC
Código descriptivo parte 2 8XXSXXXXANB0CX5XXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
STAT NO 60530
Potencia 160% (HO) [KW] 11 11
Potencia 110% (NO) [KW] 15 15
Altura [mm] 494,0 494,0
Anchura sin opciones C [mm] 243,0 243,0
Profundidad [mm] 261,0 261,0
Profund. con opción A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 22.2 22.2
Pérdidas de potencia NO [W] 392 392
Pérdidas de potencia NO [W] 392 392
Pérdidas de potencia HO [W] 291 291
Pérdidas de potencia HO [W] 291 291
Intensidad nominal (NO) [A] 32 32
Intensidad intermit. (NO) [A] 35.2 35.2
Intensidad nominal (NO) [A] 27 27
Intensidad intermit. (NO) [A] 29.7 29.7
Intensidad nominal (HO) [A] 24 24
Intensidad intermit. (HO) [A] 38.4 38.4
Intensidad nominal (HO) [A] 21 21
Intensidad intermit. (HO) [A] 33.6 33.6
Calculated Gross Weight [kg] 24.82
Calculated Net Weight [kg] 21.2
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P15KT4E66H2BGC
Código de modelo 02 8XXSXXXXANB0CX5XXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality