FC-202N250T4E20H4TGCXXXSXXXXA0B2CXRXXD0

132X3933

Convertidores de Frecuencia
FC-202N250T4E20H4TGCXXXSXXXXA0B2CXRXXD0

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
(N250) 250 KW / 350 HP,
Trifásica, 380-480V CA,IP20
RFI A1; f. armónicos
Parada de seguridad
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: D4H
ProfiBus DPV1, Tarjeta Termistor PTC
MCB-113 Tarj. relé ext., Alim. aux. de 24VCC
ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202N250T4E20H4TGCXXXSXXXXA0B2CXRXXD0
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 125.3 Kilogram
Peso neto 125 Kilogram
Volumen 426.496 Liter
EAN 5715253188553

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal N250 (N250) 250 KW / 350 HP
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H4 RFI A1; f. armónicos
Freno - Parada Segura T Parada de seguridad
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B B2 Tarjeta Termistor PTC
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 R MCB-113 Tarj. relé ext.
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D D0 Alim. aux. de 24VCC
Tamaño Chasis D4H D4H
Código descriptivo parte 1 FC-202N250T4E20H4TGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA0B2CXRXXD0
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150% (HO) [KW] 200 200
Potencia 110% (NO) [KW] 250 250
Altura [mm] 1122,0 1122,0
Altura con Regeneración/Carga 1268,0 1268,0
Anchura sin opciones C [mm] 350,0 350,0
Profundidad [mm] 375,0 375,0
Profund. con opción A/B [mm] 375,0 375,0
kVA 333 333
Pérdidas de potencia NO [W] 5137 5137
Pérdidas de potencia NO [W] 4566 4566
Pérdidas de potencia HO [W] 4039 4039
Pérdidas de potencia HO [W] 3575 3575
Intensidad nominal (NO) [A] 480 480
Intensidad intermit. (NO) [A] 528 528
Intensidad nominal (NO) [A] 443 443
Intensidad intermit. (NO) [A] 487 487
Intensidad nominal (HO) [A] 395 395
Intensidad intermit. (HO) [A] 592 592
Intensidad nominal (HO) [A] 361 361
Intensidad intermit. (HO) [A] 542 542
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex
ATEX Marking 2 db Gb] / II (2) D [Ex tb Db] db Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Calculated Gross Weight [kg] 1.52
Calculated Net Weight [kg] 1.52
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Planta desde línea de pedidos B901 B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202N250T4E20H4TGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXA0B2CXRXXD0

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality