7FC-AUFA3N05-04A0E20F1-000048454

132X3514

iC7-Automation
Convert. frec., refriger. aire
IC7-60FA3N05-04A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+CBX0+DAAU
IP20 / Tipo abierto,Tipo de bastidor: FA02b
3~, 380-500 V CA, 4,0 A
Nivel de EMC: Categorías C1 y C2
Panel de control 2.8 OPX20
E/S básica: 4 DI, 2 DI/O, 2 AI, 1 AO, 2 RO
Modbus TCP OS7MT
seguridad funcional: STO, no actualizable
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC7-60FA3N05-04A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+CBX0+DAAU

Detalles del producto

Peso bruto 5.016 kg
Peso neto 3.838 kg
Volumen 21.21 l
EAN 5715253184302

General DD VC Class

Help Counter 1
Código descriptivo parte 1 7FC-AUFA3N05-04A0E20F1
Código descriptivo parte 2 -000048454
Peso bruto calculado [kg] 5.06
Peso neto calculado [kg] 3.84
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor

iC7 Frequency Converters - IC7FC

Serie de productos +DAAU iC7-Automation
Grupo de producto IC7-60 iC7-60
Categoría de producto FA Convert. frec., refriger. aire
Tipo de producto 3N 3~
Tensión de red 05 380-500 V CA
Intensidad nominal -04A0 4,0 A
Potencia de salida 1K5 1,5 kW / 2,0 CV
Clasificación de protección E20 IP20 / Tipo abierto
Categoría EMC F1 Categorías C1 y C2
Placa entrada cables y EMC +AAST Placa estándar
Chopper de frenado integrado +ACBC
Protecc. medioamb. adicional +AGXX Ninguno
Disp. protecc. contra humedad +AHXX Ninguno
Disp. entrada aliment. de red +AJXX Ninguno
Terminales de CC +ALDC
Protección contra contacto +AMXX Ninguno
Panel de acceso a disipador +APXX Ninguno
Interfaz comunicación, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
E/S estándar +BDBA 4 DI, 2 DI/O, 2 AI, 1 AO, 2 RO
Seguridad funcional +BEF1 STO, no actualizable
Panel de control +BF20 Panel de control 2.8 OPX20
Tarjeta de interfaz +BISR Lector tarjeta microSD y RTC
Ranura de opción A +CAX0 Ninguno
Ranura de opción B +CBX0 Ninguno
Ranura de opción C +CCX0 Ninguno
Ranura de opción D +CDX0 Ninguno
Ranura de opción E +CEX0 Ninguno
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Documentación técnica +EGIN Guía de instalación
Filtro de modo común integrado +AIXX Ninguno
Interfaz comunicación, X0 +BBEL Puerto Ethernet, sin protocolo
Aplicación específica cliente +DBXX Ninguno
Funcs. adics. convertidor 1 +DD1X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 2 +DE2X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 3 +DF3X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 4 +DG4X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 5 +DH5X Ninguno
Uso dual habilitado +DI6X Sin
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
Etiqueta específica cliente +EJXX Ninguno
Paquete de idioma +EL01 Global
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Tipo de bastidor FA02B FA02b
Código de modelo 01 IC7-60FA3N05-04A0E20F1
Código de modelo 02 +ACBC
Código de modelo 03 +ALDC+BAMT+BDBA
Código de modelo 04 +BEF1+BF20+CBX0
Código de modelo 05 +DAAU
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Texto de aprobación 1 22 Wycombe End,
Texto de aprobación 2 HP9 1NB, GB
Imagen aprob. CE - DrivesSymb 6
Dirección 2 de la empresa CE DK-6430 Nordborg
Imagen logo empr. - DrivesSym J
Nombre de la empresa CE Danfoss A/S
Dirección web de la empresa CE www.danfoss.com
Clase efic.: pérdida relativa IE2 - 2,28%
Grado de protección IP20 / OPEN TYPE
Frecuencia de entrada 50/60Hz
Frecuencia de salida 0-590Hz
Imagen aprob. 3- DrivesSymbol 3
Imagen aprob. 6- DrivesSymbol u
Intens entr mod sobrecarg norm 3.5/3.1A
Intens salid nom sobrecar norm 4.0/3.4A
Sobrecarga normal de potencia 1.5kW(400V)/2.0HP(460V)
Serie productos - DrivesSymbol iC7-Automation
Intens nominal cortocircuito 100kA
Sobrecar normal temp. ambiente 45°C/113°F
Imagen UL - DrivesSymbol Q
Tensión de entrada 3x380-500V
Tensión de salida 3x0-Vin
Imagen WEEE - DrivesSymbol f
Potencia motor PL típica 110 % 1.5KW(400V)/2.0HP(460V)
Potencia motor PH típica 150 % 1.5KW(400V)/2.0HP(460V)
Potencia motor PH típica 150 % 1.1KW(400V)/1.5HP(460V)
CC IL (1/10 min) 4.0/3.4A
CC IH (1/10 min) 4.0/3.4A
CC IH (1/5 min) 3.4/3.0A
Anchura unidad principal 90
Altura unidad principal 270
Profundidad unidad principal 247

iC7-Automation Freq Converter - IC7FC_AU

Product View (Switch) GLBL Global (estándar)

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality