7DI-004162-000073476

132N4010

NXI00416-A2T0CSV-A1A200E900+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidad inversora NXI
525-690 V CA (640-1100 V CC), 41 amp.,IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Sin opción
D Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 07
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXI00416-A2T0CSV-A1A200E900+DCD3+ADFIF101

Detalles del producto

Peso bruto 30 kg
Peso neto 29 kg
Volumen 0 l
EAN 5715253079394

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) CSAPP Aplicac. específicas cliente
Grupo de productos NXI Unidad inversora NXI
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 6- 525-690 V CA (640-1100 V CC)
Corriente 0041 41 amp.
Teclado de control A Pantalla alfanumérica
Alojamiento 2 IP21/NEMA1
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica C INU c/circuito de carga integ.
Modificaciones de tarjeta V- Con. directa c/tar. barnizadas
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLC Placa condu. pulgadas (+QGLM)
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D E9 OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Prefer. de idioma para docum. +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software +DCD3 Convertidor DC/DC; Uout,max.>7
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro de motor por defecto +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Homologación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR07 Bastidor 07
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DI-004162
Código descriptivo parte 2 -000073476
Texto de venta FR0700416-2T
Código de modelo 01 NXI00416-A2T0CSV-
Código de modelo 02 A1A200E900
Código de modelo 03 +DCD3
Código de modelo 04 +ADFIF101
Peso neto calculado [kg] 29
Peso bruto calculado [kg] 30
Motor Power Low Overload [kW] 37,5
Motor Power High Overload [kW] 30
Dimensions WxHxD [mm] 237X591X257
Intensidad nominal (NO) [A] 41
Intensidad nominal (HO) [A] 34
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DI-004162
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos D801
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality