132N4008
NXI01706-A0T0ISG-A1A200E900+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidad inversora NXI
525-690 V CA (640-1100 V CC), 170 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Sin opción
D Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 09 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Otras opciones según código de modelo
La familia de convertidores de frecuencia con refrigeración por aire o de refrigeración líquida VACON® NX está diseñada para una gran variedad de aplicaciones industriales exigentes.
Incluye convertidores de frecuencia de montaje en pared, con carcasas y convertidores de frecuencia para sistemas con un intervalo de potencias comprendido entre 0.55 kW y 5.3 MW.
Las variantes de refrigeración líquida son ideales para aplicaciones donde la calidad del aire es un aspecto fundamental, el espacio es limitado y se necesita una transferencia de calor muy eficaz.
Los convertidores de frecuencia VACON® NX proporcionan una dinámica y un rendimiento máximo del control del motor, tanto en sistemas de convertidores como en máquinas de un eje.
Las E/S y los buses de campo configurables cubren cualquier necesidad de conectividad. Puede personalizar las funciones de los convertidores de frecuencia para ahorrar costos y obtener una mayor integración de las máquinas.