7DP-082050-000065898

132L9123

NXP08205-A0T0SSG-A1AFD7B400+MASG+ARFIFF03+GABV
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 820 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
2 bastidores 10
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
ATEX: II (2) GD
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP08205-A0T0SSG-A1AFD7B400+MASG+ARFIFF03+GABV

Detalles del producto

Peso bruto 477 kg
Peso neto 476 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853908783

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Corriente 0820 820 amp.
Teclado de control A Pantalla alfanumérica
Alojamiento 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica S Están. 6 pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSWP Embalaje de madera
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B AF (AF)STO, term. ATEX
Ranura de opción C D7 (D7)Medición tensión de línea
Ranura de opción D B4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Prefer. de idioma para docum. +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software +MASG Licencia Grid Converter
Application +ARFIFF03 Grid Converter NXA,NXI,NXP
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
Aprobación RCM +GACT
Aprobación marina +GABV Bureau Veritas
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR12 2 bastidores 10
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-082050
Código descriptivo parte 2 -000065898
Texto de venta FR1208205-0T
Código de modelo 01 NXP08205-A0T0SSG-
Código de modelo 02 A1AFD7B400
Código de modelo 03 +MASG
Código de modelo 04 +ARFIFF03
Código de modelo 05 +GABV
Peso neto calculado [kg] 476
Peso bruto calculado [kg] 477
Motor Power Low Overload [kW] 450
Motor Power High Overload [kW] 400
Intensidad nominal (NO) [A] 820
Intensidad nominal (HO) [A] 730
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DP-082050
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos D801