7DI-020860-000062904

132L7573

NXI02086-A0T0ISG-A8A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidad inversora NXI
525-690 V CA (640-1100 V CC), 208 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: comoA1,AI,AO,10Vref des. galv.
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Inglés
Bastidor 09 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXI02086-A0T0ISG-A8A20000CI+DCD3+ADFIF101

Detalles del producto

Peso bruto 68 kg
Peso neto 67 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853891252

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) CSAPP Aplicac. específicas cliente
Grupo de productos NXI Unidad inversora NXI
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 6- 525-690 V CA (640-1100 V CC)
Corriente 0208 208 amp.
Teclado de control A Pantalla alfanumérica
Alojamiento 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica I INU, sin circuito de carga
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A8 comoA1,AI,AO,10Vref des. galv.
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E CI (CI)Modbus/TCP
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Prefer. de idioma para docum. +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software +DCD3 Convertidor DC/DC; Uout,max.>7
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
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
Aprobación RCM +GACT
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FI09 Bastidor 09 INU
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DI-020860
Código descriptivo parte 2 -000062904
Texto de venta FI0902086-0T
Código de modelo 01 NXI02086-A0T0ISG-
Código de modelo 02 A8A20000CI
Código de modelo 03 +DCD3
Código de modelo 04 +ADFIF101
Peso neto calculado [kg] 67
Peso bruto calculado [kg] 68
Motor Power Low Overload [kW] 200
Motor Power High Overload [kW] 160
Dimensions WxHxD [mm] 239X1030X372
Intensidad nominal (NO) [A] 208
Intensidad nominal (HO) [A] 170
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DI-020860
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos D801