7DA-103060-000062944

132L7353

NXA10306-A0T02SG-A1A2D7D2E9+FL24+MASG+ARFIFF03+DLCZ
Vacon Unidad Active Front End
525-690 V CA (640-1100 V CC), 1030 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: Tarjeta D2 en ranura D
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Checo
Bastidor 13 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXA10306-A0T02SG-A1A2D7D2E9+FL24+MASG+ARFIFF03+DLCZ

Detalles del producto

Peso bruto 307 kg
Peso neto 306 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853888863

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXA Unidad Active Front End
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 6- 525-690 V CA (640-1100 V CC)
Corriente 1030 1030 amp.
Teclado de control A Pantalla alfanumérica
Alojamiento 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica 2 Módulo AFE sin LCL
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C D7 (D7)Medición tensión de línea
Ranura de opción D D2 Tarjeta D2 en ranura D
Ranura de opción E E9 OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Paq. de idiomas para firmware +FL24 Id. fir.:UK,PL,DE,Europ.cent.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Prefer. de idioma para docum. +DLCZ Checo
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software +MASG Licencia Grid Converter
Application +ARFIFF03 Grid Converter NXA,NXI,NXP
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
Aprobación RCM +GACT
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FI13 Bastidor 13 INU
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DA-103060
Código descriptivo parte 2 -000062944
Texto de venta FI1310306-0T
Código de modelo 01 NXA10306-A0T02SG-
Código de modelo 02 A1A2D7D2E9
Código de modelo 03 +FL24+MASG
Código de modelo 04 +ARFIFF03
Código de modelo 05 +DLCZ
Peso neto calculado [kg] 292
Peso bruto calculado [kg] 293
Motor Power Low Overload [kW] 1194
Motor Power High Overload [kW] -
Dimensions WxHxD [mm] 708X1030X553
Intensidad nominal (NO) [A] 1030
Intensidad nominal (HO) [A] 920
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DA-103060
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos D801