7DI-059050-000062077

132L6761

NXI05905-A0T0ISG-A1A200D2E9+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidad inversora NXI
380-500 V CA, 590 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Sin opción
D Slot: Tarjeta D2 en ranura D
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
2 bastidores 10 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXI05905-A0T0ISG-A1A200D2E9+DCD3+ADFIF101

Detalles del producto

Peso bruto 205 kg
Peso neto 204 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853482085

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXI Unidad inversora NXI
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Corriente 0590 590 amp.
Teclado de control A Pantalla alfanumérica
Alojamiento 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica I INU, sin circuito de carga
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D D2 Tarjeta D2 en ranura D
Ranura de opción E E9 OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Prefer. de idioma para docum. +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software +DCD3 Convertidor DC/DC; Uout,max.>7
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
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
Aprobación RCM +GACT
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FI12 2 bastidores 10 INU
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DI-059050
Código descriptivo parte 2 -000062077
Texto de venta FI1205905-0T
Código de modelo 01 NXI05905-A0T0ISG-
Código de modelo 02 A1A200D2E9
Código de modelo 03 +DCD3
Código de modelo 04 +ADFIF101
Peso neto calculado [kg] 195
Peso bruto calculado [kg] 196
Motor Power Low Overload [kW] 315
Motor Power High Overload [kW] 250
Dimensions WxHxD [mm] SEE DRAWING
Intensidad nominal (NO) [A] 590
Intensidad nominal (HO) [A] 520
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DI-059050
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos F605