IC2-30FA3N04-01A2E20F4-000060919

132L6116

iC2-30, Convert. frec., refriger. aire
IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX
3~, 380-480 V AC
1.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20 / Tipo abierto
C4, No integrated brake chopper
Tamaño Chasis: MA01a
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX

Detalles del producto

Peso bruto 1.338 kg
Peso neto 1.055 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853456598

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Serie de producto IC2-30 iC2-30
Tipo de producto FA Convert. frec., refriger. aire
Función del producto 3N 3~
Tensión de red 04 380-480 V AC
Intensidad nominal -01A2 1.2 A
Grado de protección E20 IP20 / Tipo abierto
Nivel de CEM F4 C4
Chopper de frenado +ACXX No integrated brake chopper
Serie de productos +DAMI iC2-Micro
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Tipo de bastidor MA01A MA01a
Potencia de salida K37 0.37 kW/0.50 HP
Código descriptivo parte 1 IC2-30FA3N04-01A2E20F4
Código descriptivo parte 2 -000060919
Catálogo de productos NO_VIEW NO VIEW
Código de modelo 01 IC2-30FA3N04-01A2E20F4
Código de modelo 02 +ACXX
Peso neto calculado [kg] 1.1
Peso bruto calculado [kg] 1.3
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-01A2E20F4
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality