IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX

132L6107

iC2-30 Convert. frec., refriger. aire
IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX
1~ 200-240 V AC
4.2 A 0.75 kW/1 HPIP20/Tipo abierto
C4 No integrated brake chopper
Tamaño Chasis: MA01c
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 1.405 Kilogram
Peso neto 0.985 Kilogram
EAN 5714853455577

 

Calculated Gross Weight [kg] 1.2
Calculated Net Weight [kg] 1
Chopper de frenado +ACXX No integrated brake chopper
Configuration code 01 IC2-30FA1N02-04A2K75E20F4
Configuration code 02 +ACXX
Código de modelo 01 IC2-30FA1N02-04A2E20F4
Código de modelo 02 +ACXX
Código descriptivo parte 1 IC2-30FA1N02-04A2E20F4
Código descriptivo parte 2 -000060913
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Función del producto 1N 1~
Grado de protección E20 IP20/Tipo abierto
HELP CHAR IC
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Intensidad nominal -04A2 4.2 A
Nivel de CEM F4 C4
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
Potencia de salida K75 0.75 kW/1 HP
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 87D45B4612923
Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Run Number 000060913
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-04A2E20F4 IC2-30FA1N02-04A2E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX
Serie de producto IC2-30 iC2-30
Serie de productos +DAMI iC2-Micro
STAT NO 12923
Tensión de red 02 200-240 V AC
Tipo de bastidor MA01C MA01c
Tipo de producto FA Convert. frec., refriger. aire
Vendor ERR01 No se puede determ. proveedor
Vista de producto (predet.) Global (Standard)

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality