7DP-065050-000059735

132L5478

NXP06505-A0T0SSG-A1B5B8E6CP+FL23+DCD1+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 650 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
D Slot: (E6)CANopen
E Slot: (CP)PROFINET
Manual: Alemán
Bastidor 11
B Slot: 3RO(NO)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP06505-A0T0SSG-A1B5B8E6CP+FL23+DCD1+ADFIF101+DLDE

Detalles del producto

Peso bruto 379 kg
Peso neto 378 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853449569

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Corriente 0650 650 amp.
Teclado de control A Pantalla alfanumérica
Alojamiento 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica S Están. 6 pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B B5 3RO(NO)
Ranura de opción C B8 (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
Ranura de opción D E6 (E6)CANopen
Ranura de opción E CP (CP)PROFINET
Paq. de idiomas para firmware +FL23 Id. fir.:UK, DE,FR, IT,E.oc.II
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Prefer. de idioma para docum. +DLDE Alemán
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software +DCD1 Convertidor DC/DC; Uout,max.<5
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
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
Aprobación RCM +GACT
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR11 Bastidor 11
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-065050
Código descriptivo parte 2 -000059735
Texto de venta FR1106505-0T
Código de modelo 01 NXP06505-A0T0SSG-
Código de modelo 02 A1B5B8E6CP
Código de modelo 03 +FL23+DCD1
Código de modelo 04 +ADFIF101
Código de modelo 05 +DLDE
Peso neto calculado [kg] 378
Peso bruto calculado [kg] 379
Motor Power Low Overload [kW] 355
Motor Power High Overload [kW] 315
Dimensions WxHxD [mm] SEE DRAWING
Intensidad nominal (NO) [A] 650
Intensidad nominal (HO) [A] 590
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DP-065050
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos D801