7DP-038550-000059730

132L5477

NXP03855-A0T0SSG-A1B5B8E6CP+FL23+DCD2+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 385 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
D Slot: (E6)CANopen
E Slot: (CP)PROFINET
Manual: Alemán
Bastidor 10
B Slot: 3RO(NO)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP03855-A0T0SSG-A1B5B8E6CP+FL23+DCD2+ADFIF101+DLDE

Detalles del producto

Peso bruto 221 kg
Peso neto 207 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853449552

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Corriente 0385 385 amp.
Teclado de control A Pantalla alfanumérica
Alojamiento 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica S Están. 6 pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B B5 3RO(NO)
Ranura de opción C B8 (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
Ranura de opción D E6 (E6)CANopen
Ranura de opción E CP (CP)PROFINET
Paq. de idiomas para firmware +FL23 Id. fir.:UK, DE,FR, IT,E.oc.II
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Prefer. de idioma para docum. +DLDE Alemán
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software +DCD2 Convertidor DC/DC; Uout,max.<7
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro de motor por defecto +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Homologación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR10 Bastidor 10
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-038550
Código descriptivo parte 2 -000059730
Texto de venta FR1003855-0T
Código de modelo 01 NXP03855-A0T0SSG-
Código de modelo 02 A1B5B8E6CP
Código de modelo 03 +FL23+DCD2
Código de modelo 04 +ADFIF101
Código de modelo 05 +DLDE
Peso neto calculado [kg] 207
Peso bruto calculado [kg] 208
Motor Power Low Overload [kW] 200
Motor Power High Overload [kW] 160
Dimensions WxHxD [mm] SEE DRAWING
Intensidad nominal (NO) [A] 385
Intensidad nominal (HO) [A] 300
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DP-038550
comprobar si está completo OK
#D/C
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos D801
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality