7DP-046050-000055755

132L2922

NXP04605-A0N0SSB-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+LS60
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 460 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
sin protección EMC
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: Sin opción
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 10
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP04605-A0N0SSB-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+LS60

Detalles del producto

Peso bruto 239 kg
Peso neto 238 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853423125

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Corriente 0460 460 amp.
Teclado de control A Pantalla alfanumérica
Alojamiento 0 IP00
Niveles de emisiones EMC N sin protección EMC
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica S Están. 6 pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta B- Fibra+control integ.+vari. PCB
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C D7 (D7)Medición tensión de línea
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E E9 OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Prefer. de idioma para docum. +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software +MASG Licencia Grid Converter
Application +ARFIFF03 Grid Converter NXA,NXI,NXP
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro de motor por defecto +LS60 Frec. motor por defecto: 60 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Homologación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR10 Bastidor 10
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-046050
Código descriptivo parte 2 -000055755
Texto de venta FR1004605-0N
Código de modelo 01 NXP04605-A0N0SSB-
Código de modelo 02 A1A2D700E9
Código de modelo 03 +MASG
Código de modelo 04 +ARFIFF03+LS60
Peso neto calculado [kg] 238
Peso bruto calculado [kg] 239
Motor Power Low Overload [kW] 250
Motor Power High Overload [kW] 200
Dimensions WxHxD [mm] SEE DRAWING
Intensidad nominal (NO) [A] 460
Intensidad nominal (HO) [A] 385
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DP-046050
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality