7DI-007252-000052839

132L1247

NXI00725-A2T0CSV-A1A20000E9+QGLM+FL23+DCD3+ADFIF101+DLNL
Vacon Unidad inversora NXI
380-500 V CA, 72 amp.,IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Neerlandés
Bastidor 07
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXI00725-A2T0CSV-A1A20000E9+QGLM+FL23+DCD3+ADFIF101+DLNL

Detalles del producto

Peso bruto 30 kg
Peso neto 29 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853405473

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXI Unidad inversora NXI
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Corriente 0072 72 amp.
Teclado de control A Pantalla alfanumérica
Alojamiento 2 IP21/NEMA1
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica C INU c/circuito de carga integ.
Modificaciones de tarjeta V- Con. directa c/tar. barnizadas
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLM Placa condu. métrica (+QGLM)
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E E9 OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Paq. de idiomas para firmware +FL23 Id. fir.:UK, DE,FR, IT,E.oc.II
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Prefer. de idioma para docum. +DLNL Neerlandés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software +DCD3 Convertidor DC/DC; Uout,max.>7
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
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
Aprobación RCM +GACT
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR07 Bastidor 07
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DI-007252
Código descriptivo parte 2 -000052839
Texto de venta FR0700725-2T
Código de modelo 01 NXI00725-A2T0CSV-
Código de modelo 02 A1A20000E9+QGLM
Código de modelo 03 +FL23+DCD3
Código de modelo 04 +ADFIF101
Código de modelo 05 +DLNL
Peso neto calculado [kg] 29
Peso bruto calculado [kg] 30
Motor Power Low Overload [kW] 37
Motor Power High Overload [kW] 30
Dimensions WxHxD [mm] 237X591X257
Intensidad nominal (NO) [A] 72
Intensidad nominal (HO) [A] 61
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DI-007252
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos D801