7DA-115050-000046598

132H9088

NXA11505-A0T02SG-A1A20000E9+GSNT+GNUA+LPC2+SPXE
Vacon Unidad Active Front End
380-500 V CA, 1150 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 13 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXA11505-A0T02SG-A1A20000E9+GSNT+GNUA+LPC2+SPXE

Detalles del producto

Peso bruto 307 kg
Peso neto 306 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853382804

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXA Unidad Active Front End
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Corriente 1150 1150 amp.
Teclado de control A Pantalla alfanumérica
Alojamiento 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica 2 Módulo AFE sin LCL
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSNT Sin embalaje
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E E9 OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Prefer. de idioma para docum. +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +ARFIFF02 AFE application NXA,NXI,NXP
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro de motor por defecto +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC2 2 juegos de etiq. de producto
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Homologación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GNUA Sin aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FI13 Bastidor 13 INU
Identificación de subfamilia +SPXE (+SPXE)Subconf. ExtDeliPartner
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DA-115050
Código descriptivo parte 2 -000046598
Texto de venta FI1311505-0T
Código de modelo 01 NXA11505-A0T02SG-
Código de modelo 02 A1A20000E9
Código de modelo 04 +GSNT
Código de modelo 06 +GNUA+LPC2+SPXE
Peso neto calculado [kg] 292
Peso bruto calculado [kg] 293
Motor Power Low Overload [kW] 773
Motor Power High Overload [kW] -
Dimensions WxHxD [mm] 708X1030X553
Intensidad nominal (NO) [A] 1150
Intensidad nominal (HO) [A] 1030
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DA-115050
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality