7DA-032560-000045892

132H8418

NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+GSNT+DLRU+LPC2+SPXV
Vacon Unidad Active Front End
525-690 V CA (640-1100 V CC), 325 amp.,IP00
Panel gráfico
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Ruso
Bastidor 10 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+GSNT+DLRU+LPC2+SPXV

Detalles del producto

Peso bruto 101 kg
Peso neto 100 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853375790

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXA Unidad Active Front End
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 6- 525-690 V CA (640-1100 V CC)
Corriente 0325 325 amp.
Teclado de control G Panel gráfico
Alojamiento 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica 2 Módulo AFE sin LCL
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSNT Sin embalaje
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C B5 (B5)3RO(NO)
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL26 Idio. firm.: UK, RU, CN, otros
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Prefer. de idioma para docum. +DLRU Ruso
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +ARFIFF02 AFE application NXA,NXI,NXP
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro de motor por defecto +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC2 2 juegos de etiq. de producto
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Homologación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FI10 Bastidor 10 INU
Identificación de subfamilia +SPXV (+SPXV)Subconfig. para VEO
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DA-032560
Código descriptivo parte 2 -000045892
Texto de venta FI1003256-0T
Código de modelo 01 NXA03256-G0T02SG-
Código de modelo 02 A1A2B50000
Código de modelo 03 +FL26
Código de modelo 04 +GSNT
Código de modelo 05 +DLRU
Código de modelo 06 +LPC2+SPXV
Peso neto calculado [kg] 97
Peso bruto calculado [kg] 98
Motor Power Low Overload [kW] 377
Motor Power High Overload [kW] -
Dimensions WxHxD [mm] 239X1030X552
Intensidad nominal (NO) [A] 325
Intensidad nominal (HO) [A] 261
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DA-032560
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality