7DN-065060-000045799

132H8353

NXN06506-X0T0SSV-0000000000+LS60+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA
Vacon Unidad rectificadora
525-690 V CA (640-1100 V CC), 650 amp.,IP00
Sin panel de cont. local (NXN)
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: Sin opción
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 09 INU
B Slot: Sin opción

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXN06506-X0T0SSV-0000000000+LS60+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA

Detalles del producto

Peso bruto 224 kg
Peso neto 191 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853375158

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXN Unidad rectificadora
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 6- 525-690 V CA (640-1100 V CC)
Corriente 0650 650 amp.
Teclado de control X Sin panel de cont. local (NXN)
Alojamiento 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica S Están. 6 pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta V- Con. directa c/tar. barnizadas
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A 00 Sin opción
Ranura de opción B 00 Sin opción
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL00 Sin paquete de idioma en NXN
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Prefer. de idioma para docum. +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNN00 No hay sw de sistema en NXN
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +A000 No Special Application
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro de motor por defecto +LS60 Frec. motor por defecto: 60 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Homologación UL +GNUL Sin homologación UL
Aprobación RCM +GNCT
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GNKC Sin aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GNUA Sin aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GNEA Sin aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FI09 Bastidor 09 INU
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DN-065060
Código descriptivo parte 2 -000045799
Texto de venta FI0906506-0T
Código de modelo 01 NXN06506-X0T0SSV-
Código de modelo 02 0000000000
Código de modelo 04 +LS60
Código de modelo 05 +GNUL+GNCT
Código de modelo 06 +GNKC+GNUA+GNEA
Peso neto calculado [kg] 191
Peso bruto calculado [kg] 192
Dimensions WxHxD [mm] SEE DRAWING
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DN-065060
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos D801