7DB-003462-000044023

132H7780

NXB00346-G2T08SV-A1A20000CI
Vacon Unidad de chopper de frenado
525-690 V CA (640-1100 V CC), 34 amp.,IP21/NEMA1
Panel gráfico
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Inglés
Bastidor 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXB00346-G2T08SV-A1A20000CI

Detalles del producto

Peso bruto 17 kg
Peso neto 16 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853369270

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXB Unidad de chopper de frenado
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 6- 525-690 V CA (640-1100 V CC)
Corriente 0034 34 amp.
Teclado de control G Panel gráfico
Alojamiento 2 IP21/NEMA1
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica 8 BCU Unidad chopper de frenado
Modificaciones de tarjeta V- Con. directa c/tar. barnizadas
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLC Placa condu. pulgadas (+QGLM)
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E CI (CI)Modbus/TCP
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Prefer. de idioma para docum. +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +ABFIFF01 Brake Chopper Unit NXB
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
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR06 Bastidor 06
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DB-003462
Código descriptivo parte 2 -000044023
Texto de venta FR0600346-2T
Código de modelo 01 NXB00346-G2T08SV-
Código de modelo 02 A1A20000CI
Peso neto calculado [kg] 16
Peso bruto calculado [kg] 17
Motor Power Low Overload [kW] 2X37
Motor Power High Overload [kW] -
Intensidad nominal (NO) [A] 2X34
Intensidad nominal (HO) [A] -
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DB-003462
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality