7DB-003152-000041237

132H7210

NXB00315-A2T08SV-A1A20000EA+QGLM+ABGEW123
Vacon Unidad de chopper de frenado
380-500 V CA, 31 amp.,IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXB00315-A2T08SV-A1A20000EA+QGLM+ABGEW123

Detalles del producto

Peso bruto 17 kg
Peso neto 16 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853363179

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXB Unidad de chopper de frenado
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Corriente 0031 31 amp.
Teclado de control A Pantalla alfanumérica
Alojamiento 2 IP21/NEMA1
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica 8 BCU Unidad chopper de frenado
Modificaciones de tarjeta V- Con. directa c/tar. barnizadas
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLM Placa condu. métrica (+QGLM)
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E EA (EA)Advanced 2-port ethernet
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Prefer. de idioma para docum. +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +ABGEW123 Appl sw ABGEW123 NXP, NXI
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
Aprobación RCM +GACT
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR06 Bastidor 06
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DB-003152
Código descriptivo parte 2 -000041237
Texto de venta FR0600315-2T
Código de modelo 01 NXB00315-A2T08SV-
Código de modelo 02 A1A20000EA+QGLM
Código de modelo 04 +ABGEW123
Peso neto calculado [kg] 16
Peso bruto calculado [kg] 17
Motor Power Low Overload [kW] 2X20
Motor Power High Overload [kW] -
Intensidad nominal (NO) [A] 2X31
Intensidad nominal (HO) [A] -
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DB-003152
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos B701