7DB-032560-000038287

132H5769

NXB03256-G0T08SG-A8A20000E3
Vacon Unidad de chopper de frenado
525-690 V CA (640-1100 V CC), 325 amp.,IP00
Panel gráfico
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: comoA1,AI,AO,10Vref des. galv.
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Inglés
Bastidor 10 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXB03256-G0T08SG-A8A20000E3

Detalles del producto

Peso bruto 101 kg
Peso neto 100 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853348176

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXB Unidad de chopper de frenado
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 6- 525-690 V CA (640-1100 V CC)
Corriente 0325 325 amp.
Teclado de control G Panel gráfico
Alojamiento 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica 8 BCU Unidad chopper de frenado
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A8 comoA1,AI,AO,10Vref des. galv.
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E E3 (E3)PROFIBUS DP
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Prefer. de idioma para docum. +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +ABFIFF01 Brake Chopper Unit NXB
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
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FI10 Bastidor 10 INU
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DB-032560
Código descriptivo parte 2 -000038287
Texto de venta FI1003256-0T
Código de modelo 01 NXB03256-G0T08SG-
Código de modelo 02 A8A20000E3
Peso neto calculado [kg] 97
Peso bruto calculado [kg] 98
Motor Power Low Overload [kW] 2X356
Motor Power High Overload [kW] -
Intensidad nominal (NO) [A] 2X325
Intensidad nominal (HO) [A] -
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DB-032560
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos 2611