7DA-017060-000036341

132H4651

NXA01706-A0T02SG-A1A2000000+DLCN
Vacon Unidad Active Front End
525-690 V CA (640-1100 V CC), 170 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Chino
Bastidor 09 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXA01706-A0T02SG-A1A2000000+DLCN

Detalles del producto

Peso bruto 68 kg
Peso neto 67 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853336098

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXA Unidad Active Front End
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 6- 525-690 V CA (640-1100 V CC)
Corriente 0170 170 amp.
Teclado de control A Pantalla alfanumérica
Alojamiento 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica 2 Módulo AFE sin LCL
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Prefer. de idioma para docum. +DLCN Chino
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +ARFIFF02 AFE application NXA,NXI,NXP
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
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FI09 Bastidor 09 INU
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DA-017060
Código descriptivo parte 2 -000036341
Texto de venta FI0901706-0T
Código de modelo 01 NXA01706-A0T02SG-
Código de modelo 02 A1A2000000
Código de modelo 05 +DLCN
Peso neto calculado [kg] 67
Peso bruto calculado [kg] 68
Motor Power Low Overload [kW] 197
Motor Power High Overload [kW] -
Dimensions WxHxD [mm] 239X1030X372
Intensidad nominal (NO) [A] 170
Intensidad nominal (HO) [A] 144
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DA-017060
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos 2611