7DN-065060-000017620

132H2988

NXN06506-X0T0SSV-

NXN06506-X0T0SSV-0000000000+GACS
Vacon Unidad rectificadora
525-690 V CA (640-1100 V CC), 650 amp.,IP00
Sin panel de cont. local (NXN)
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: Sin opción
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 09 INU
B Slot: Sin opción

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXN06506-X0T0SSV-0000000000+GACS

Detalles del producto

Peso bruto 224 kg
Peso neto 191 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853318216

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXN Unidad rectificadora
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 6- 525-690 V CA (640-1100 V CC)
Corriente 0650 650 amp.
Teclado de control X Sin panel de cont. local (NXN)
Alojamiento 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica S Están. 6 pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta V- Con. directa c/tar. barnizadas
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A 00 Sin opción
Ranura de opción B 00 Sin opción
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL00 Sin paquete de idioma en NXN
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Prefer. de idioma para docum. +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNN00 No hay sw de sistema en NXN
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +A000 No Special Application
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
Aprobación RCM +GACT
Aprobación marina +GACS China Classification Society
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FI09 Bastidor 09 INU
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DN-065060
Código descriptivo parte 2 -000017620
Texto de venta FI0906506-0T
Código de modelo 01 NXN06506-X0T0SSV-
Código de modelo 02 0000000000
Código de modelo 05 +GACS
Peso neto calculado [kg] 191
Peso bruto calculado [kg] 192
Motor Power Low Overload [kW] 410
Motor Power High Overload [kW] -
Dimensions WxHxD [mm] 239X1030X372
Intensidad nominal (NO) [A] 770
Intensidad nominal (HO) [A] 600
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de inventario, parte 1 7DN-065060-118QLW
Núm. de artículo 7DN-065060
comprobar si está completo OK
Calculated Net Weight 66
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos 2611