FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

132H2041

Convertidores de Frecuencia
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP
3x 380-480VIP21/NEMA1 con lámina protecto
RFI A2; f.armónicos
Parada Segura
Con display gráfico
Tarjetas barnizadas Fusibles
Software estándar
Profinet SRT Módulo I/O
Opción C1 no incluida Alimentación externa 24V
Tamaño Chasis: D1H
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 83 Kilogram
Peso neto 78 Kilogram
EAN 5714853307876

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating N160 (N160) 160 KW / 250 HP
Fases T 3x
Tensión de Red 4 380-480V
Protección E2M IP21/NEMA1 con lámina protecto
Filtro RFI H2 RFI A2; f.armónicos
Freno - Parada Segura T Parada Segura
Display LCP G Con display gráfico
Barnizado PCB C Tarjetas barnizadas
Opciones de Red 7 Fusibles
Adaptación A X Entrada de cables estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión software SXXX Software estándar
Paquete de Idioma Software X Idioma estándar
Opción A AL Profinet SRT
Opción B BK Módulo I/O
C0 Option MCO CX Opción C0 No incluida
C1 Option X Opción C1 no incluida
Opción software C XX Software estándar
Opción D D0 Alimentación externa 24V
Tamaño Chasis D1H D1H
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-103N160T4E2MH2TGC
Código descriptivo parte 2 7XXSXXXXALBKCXXXXD0
Potencia 110% (NO) [KW] 160 160
Altura [mm] 901,0 901,0
Anchura sin opciones C [mm] 325,0 325,0
Profundidad [mm] 378,0 378,0
Profund. con opción A/B [mm] 378,0 378,0
kVA 218 218
Pérdidas de potencia NO [W] 3764 3764
Pérdidas de potencia NO [W] 3628 3628
Intensidad nominal (NO) [A] 315 315
Intensidad intermit. (NO) [A] 346 346
Intensidad nominal (NO) [A] 302 302
Intensidad intermit. (NO) [A] 332 332
Calculated Gross Weight [kg] 62.3
Calculated Net Weight [kg] 62
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-103N160T4E2MH2TGC
Código de modelo 02 7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality