VA100X-3L-0038-4-X+BM1X-000003494

132H1825

VACON0100-3L-0038-4-X+FL03+EMAR+HMGR+SDB1+QDSS
VACON® 100X
38 AMP, 380-480 V CA
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Entorno comercial e industr
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Teclado gráfico
D Slot: 6 DI/DO (programable, DI/DO)
E Slot: Sin opción
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: VACON0100-3L-0038-4-X+FL03+EMAR+HMGR+SDB1+QDSS
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 33.85 kg
Peso neto 31.5 kg
Volumen 1.016 hl
EAN 5714853305513

Vacon 100 X

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Categoría de productos VACON VACON®
Serie de productos 0100 VACON 100
Tipo de entrada -3L -3L
Intensidad -0038 38 amp.
DESCRIPCIÓN DE LA CORRIENTE 38 AMP
Tensión de red -4 380-480 V CA
Segmento -X Vacon 100X
Regional -R00 Internacional
Personalizado +BM1X Producto Vacon0100
Caja de terminales +TBOX Caja de terminales básica
Freno +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frecuencia +LS50 50 Hz
Medidas de pantalla +LSSI Unidades medida sist. métrico
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida
Paquete idiomas para firmware +FL03 Idioma: UK, ES, FR, IT, NL, PT
Firmware del sistema +F0072 Software del sistema GP
Niveles EMC +EMC2 C2 Entorno comercial e industr
Aprobación marina +EMAR Aprobación marina
Aplicación +A0000 Sin aplicación especial
Selección FB interno +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Teclado +HMGR Teclado gráfico
Batería reloj en tiempo real +SRNO Sin batería reloj tiempo real
Tarjeta opcional ranura D +SDB1 6 DI/DO (programable, DI/DO)
Tarjeta opcional ranura E +SE00 Sin opción
Equipo adicional A +QDSS Solo interruptor principal
Equipo adicional B +Q000 Sin equipo adicional B
Equipo adicional C +Q000 Sin equipo adicional C
Embalaje de transporte +GSCB Material de embalaje estándar
Aprobación de UL +GAUL Aprobación de UL
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Aprobación de C-Tick +GACT Aprobación de C-Tick
Aprobación KC +GAKC Aprobación KC
Tamaño del bastidor MM6 MM 06
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Código de modelo 01 VACON0100-3L-0038-4-X
Código de modelo 03 +FL03
Código de modelo 04 +EMAR+HMGR
Código de modelo 05 +SDB1+QDSS
Código descriptivo parte 1 VA100X-3L-0038-4-X+BM1X
Código descriptivo parte 2 -000003494
Peso neto calculado [kg] 31.5
Peso bruto calculado [kg] 33.85
Dimensions WxHxD [mm] 350X500X236
Planta desde línea de pedidos C503
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901
Help Counter 1

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality